Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1419991 |
1420003 |
1440973 |
1440986 |
1441561 |
1441574 |
1500334 |
1500347 |
1500350 |
1500363 |
1513758 |
1513774 |
1520039 |
1520055 |
1523450 |
1523476 |
1523492 |
1671098 |
1671111 |
1693762 |
1693788 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungstyp | Verbindungsrichtung | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Kabelfarbe | Codierung | Gewindetyp (Verkabelung und Installation) | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | Dichtungstyp | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 € | 11 | 63 Arbeitstage | 4 | 250 | [Sonstige] TPE-Strang 0,5 m | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | - | - | Schwarz | A | - | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | - | Square Barchet Frontplattenbeschlag | - | |||
17.37 € | 11 | 53 Arbeitstage | 4 | 250 | [Sonstige] TPE-Strang 0,5 m | [Sonstige] Eingebaut | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | - | - | Schwarz | A | - | M12 | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | - | Square Barchet Frontplattenbeschlag | - | |||
17.64 € | 11 | 67 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] TPE-Strang 0,5 m | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | - | - | Grau | A | - | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | - | Square Barchet Frontplattenbeschlag | - | |||
18.00 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] TPE-Strang 0,5 m | [Sonstige] Eingebaut | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | - | - | Grau | A | - | M12 | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | - | Square Barchet Frontplattenbeschlag | - | |||
22.70 € | 9 | 91 Arbeitstage | 2 | 30 | [Sonstige] TPE-Strang 0,5 m | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | - | - | Gelb | A | - | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | - | Square Barchet Frontplattenbeschlag | - | |||
26.72 € | 7 | 91 Arbeitstage | 2 | 30 | [Sonstige] TPE-Strang 0,5 m | [Sonstige] Eingebaut | 0.50 | 1.20 | 0.25 | 8 | - | - | Gelb | A | - | M12 | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | - | Square Barchet Frontplattenbeschlag | - | |||
13.78 € | 14 | auf Anfrage | 4 | 60 | - | [Sonstige] Montiert | - | - | 0.25 | 3 | 4 | 30 | - | - | - | M8 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | Anschraubbar | M8 Frontplattenbefestigung | M8-polig | |||
14.68 € | 13 | auf Anfrage | 4 | 60 | - | [Sonstige] Montiert | - | - | 0.25 | 4 | 4 | 30 | - | - | - | M8 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | Anschraubbar | M8 Frontplattenbefestigung | M8-polig | |||
15.42 € | 12 | auf Anfrage | 4 | 60 | - | [Sonstige] Eingebaut | - | - | 0.25 | 3 | 3 | 30 | - | - | - | M8 | M12-Stecker, eingebaut | Steckdose | Anschraubbar | M8 Frontplattenbefestigung | M8-Bush | |||
16.21 € | 12 | auf Anfrage | 4 | 60 | - | [Sonstige] Eingebaut | - | - | 0.25 | 4 | 3 | 30 | - | - | - | M8 | M12-Stecker, eingebaut | Steckdose | Anschraubbar | M8 Frontplattenbefestigung | M8-Buchse | |||
20.59 € | 9 | 91 Arbeitstage | 2 | 30 | - | [Sonstige] Eingebaut | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | Gelb | A | PG9 | M12 | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | Speedcon | PG9 Frontplattenbefestigung | M12-Buchse | |||
19.96 € | 10 | 91 Arbeitstage | 2 | 30 | - | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | 2 | 30 | Gelb | A | PG9 | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | Speedcon | PG9 Frontplattenbefestigung | M12 - Stift | |||
14.68 € | 13 | 53 Arbeitstage | 4 | 60 | - | [Sonstige] Eingebaut | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | Grau | A | M16 | M12 | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | Speedcon | M16 Frontplattenbeschlag | M12-Buchse | |||
14.41 € | 13 | 75 Arbeitstage | 4 | 60 | - | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | Grau | A | M16 | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | Speedcon | M16 Frontplattenbeschlag | M12-polig | |||
13.62 € | 14 | 75 Arbeitstage | 4 | 250 | - | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | Schwarz | A | M16 | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | Speedcon | M16 Frontplattenbeschlag | M12-polig | |||
20.59 € | 9 | 91 Arbeitstage | 2 | 30 | [Sonstige] TPE-Strang 0,5 m | [Sonstige] Eingebaut | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | - | - | Gelb | A | M16 | M12 | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | Speedcon | M16 Frontplattenbeschlag | M12-Buchse | |||
19.48 € | 10 | 91 Arbeitstage | 2 | 30 | - | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.15 | 0.25 | 8 | 5 | 30 | Gelb | A | M16 | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | Speedcon | M16 Frontplattenbeschlag | M12 Pin | |||
14.68 € | 13 | 53 Arbeitstage | 4 | 60 | - | [Sonstige] Eingebaut | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | Grau | A | PG9 | M12 | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | Speedcon | PG9 Frontplattenbefestigung | M12-Buchse | |||
14.41 € | 13 | 75 Arbeitstage | 4 | 60 | - | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 5 | 4 | 60 | Grau | A | PG9 | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | Speedcon | PG9 Frontplattenbefestigung | M12-Punkt | |||
13.62 € | 14 | 84 Arbeitstage | 4 | 250 | - | [Sonstige] Montiert | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | Schwarz | A | PG9 | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Stecker | Speedcon | PG9 Frontplattenbefestigung | M12-polig | |||
13.99 € | 14 | 53 Arbeitstage | 4 | 250 | - | [Sonstige] Eingebaut | 0.50 | 1.20 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | Schwarz | A | PG9 | M12 | M12-Buchse, eingebaut | Steckdose | Speedcon | PG9 Frontplattenbefestigung | M12-Buchse |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -25 - +85 | Mantelmaterial | TPE | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungstyp
Verbindungsrichtung
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Kabelfarbe
Codierung
Gewindetyp (Verkabelung und Installation)
Gewindeart Anschlussseite
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Dichtungstyp
Anschlussstücke für Sensor / Aktor
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften