Sensor- / Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker

Sensor- / Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1424240

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 27.40

Lieferzeit: auf Anfrage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424240

Teilenummer
1424240
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.40 €

20 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V) 30 Verbindungsrichtung Montiert
IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 20 Anzahl der Stifte 5
Codierung B Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Einbausteckverbinder M12 Stecker, die Teilenummer ist 1424240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424240.

Technischer Support