Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | Eingebaut |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Kabellänge(m) | 0.50 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 4 | Codierung | A | Mantelmaterial | PUR |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften