Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1426313 |
1426314 |
1426315 |
1426316 |
1441008 |
1441011 |
1441037 |
1441040 |
1441053 |
1441066 |
1441079 |
1521575 |
1521588 |
1641701 |
1641756 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | IP Bewertung | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Farbe | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Anschluss (Komponenten) | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.76 € | 12 | 7 Arbeitstage | 60 | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50 mm² | 3 | Schwarz | CuZn | Ni/Au | Cut & Clip | M8 | - | - | Stecker | |||
15.76 € | 12 | 7 Arbeitstage | 60 | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50 mm² | 3 | Schwarz | CuZn | Ni/Au | Cut & Clip | M8 | - | - | Steckdose | |||
17.52 € | 11 | 7 Arbeitstage | 30 | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50 mm² | 4 | Schwarz | CuZn | Ni/Au | Cut & Clip | - | - | - | Stecker | |||
17.52 € | 11 | 7 Arbeitstage | 30 | - | 2.50 - 5 | - | 0.75 - 1.50 mm² | 4 | Schwarz | CuZn | Ni/Au | Cut & Clip | - | - | - | Steckdose | |||
12.95 € | 15 | 11 Arbeitstage | 60 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.25 | 0.25 mm² (max) | 3 | - | - | - | Cut & Clip | M8 | M8-Stecker, gerade | Anpassbar | Stecker | |||
14.35 € | 13 | 7 Arbeitstage | 30 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.25 | 0.25 mm² (max) | 4 | - | - | - | Cut & Clip | M8 | M8-Stecker, gerade | Anpassbar | Stecker | |||
14.35 € | 13 | 7 Arbeitstage | 30 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.55 | 0.50 mm² (max) | 4 | - | - | - | Cut & Clip | M8 | M8-Stecker, gerade | Anpassbar | Stecker | |||
12.95 € | 15 | 7 Arbeitstage | 60 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.25 | 0.25 mm² (max) | 3 | - | - | - | Cut & Clip | M8 | M8-Buchse, gerade | Anpassbar | Steckdose | |||
14.35 € | 13 | 7 Arbeitstage | 30 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.25 | 0.25 mm² (max) | 4 | - | - | - | Schraubklemme | M8 | M8-Buchse, gerade | Anpassbar | Steckdose | |||
12.95 € | 15 | 7 Arbeitstage | 60 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.55 | 0.50 mm² (max) | 3 | - | - | - | Cut & Clip | M8 | M8-Buchse, gerade | Anpassbar | Steckdose | |||
14.35 € | 13 | 7 Arbeitstage | 30 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.55 | 0.50 mm² (max) | 4 | - | - | - | Schraubklemme | M8 | M8-Buchse, gerade | Anpassbar | Steckdose | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 125 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 4 | - | - | - | Federkraftklemme | M12 | M12-Stecker gerade | Anpassbar | Stecker | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 125 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 4 | - | - | - | Schraubklemme | M12 | M12-Buchse, gerade | Anpassbar | Steckdose | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 125 | [Verfügbar] IP67 | - | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 4 | - | - | - | Schraubklemme | M12 | M12-Buchse, gerade | Anpassbar | Steckdose | |||
11.70 € | 16 | 7 Arbeitstage | 250 | [Verfügbar] IP67 | - | 2.60 | 0.75 mm² (max) | 4 | - | - | - | Schraubklemme | M12 | M12-Buchse, gerade | Anpassbar | Steckdose |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Verbindungsrichtung | Gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
IP Bewertung
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Farbe
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Anschluss (Komponenten)
Gewindeart Anschlussseite
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften