Sensor- / Aktor-Steckverbinder M12 Buchse, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1440041
1521601
1543032
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
IP Bewertung Außendurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Anschluss (Komponenten) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)

104.97 €

2 7 Arbeitstage 60[Verfügbar] IP66-5SchraubklemmeAnpassbarM12-Buchse, gerade

11.70 €

16 7 Arbeitstage 250[Verfügbar] IP672.604Cut & ClipM12-Buchse, geradeAnpassbar

16.85 €

11 7 Arbeitstage 60[Verfügbar] IP67-5SchraubklemmeM12-Buchse, geradeAnpassbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Verbindungsrichtung Gerade Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 mm² (max)
Inhalt(Stk.) 1 Codierung A Gewindeart Anschlussseite M12
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support