Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1405401 |
1405402 |
1405404 |
1411414 |
1411415 |
1411416 |
1411417 |
1414707 |
1414708 |
1414709 |
1414710 |
1414711 |
1414712 |
1414713 |
1414714 |
1414751 |
1414752 |
1414753 |
1414754 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | IP Bewertung | AWG | Kabeldurchmesser (mm) | Verbindungswinkel (°) | Steckerquerschnitt (mm²) | Verschmutzungsgrad | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | Gehäusematerial | Kontaktmaterial | Kompatibel mit (Details) | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | DIN-Anschlussmerkmale | Dichtungstyp | Serie (Steckverbinder) | Standards | Typ (Sonstiges) | Leitender Kontakt (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.17 € | 3 | 7 Arbeitstage | 16 | 400 | [Verfügbar] IP69K | 16 - 14 | 6 - 11 | 180 | 1 - 2.5 mm² | 3 | -25 - +80 | 4 + PE | 20 | 690 | PA | CuZn, verzinnt | Starre und flexible Leitungen | Cut & Clip | T-Splitter | 3 Schnellmuttern | Schraubensicherung | QUICKON | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | 3 QUICKON-Muttern enthalten | Ja | |||
72.49 € | 3 | 7 Arbeitstage | 20 | 125 | [Verfügbar] IP69K | - | - | 180 | 2.5 mm² (max) | - | -25 - +85 | - | - | - | - | - | - | IDC | - | - | - | QUICKON | - | - | - | |||
68.85 € | 3 | 19 Arbeitstage | 20 | 690 | [Verfügbar] IP69K | 16 - 14 | 9 - 16 | 180 | 2.5 mm² (max) | - | -25 - +85 | 4 + PE | - | - | - | Versilbert | - | IDC | - | - | - | QUICKON | - | - | Ja | |||
86.80 € | 3 | 7 Arbeitstage | 40 | - | [Verfügbar] IP66 | 14 -10 | 9 - 14 mm | - | 2.5 - 6 mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
86.80 € | 3 | 7 Arbeitstage | 40 | - | [Verfügbar] IP66 | 14 -10 | 12 - 20 mm | - | 2.5 - 6 mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
82.47 € | 3 | 7 Arbeitstage | 40 | - | [Verfügbar] IP66 | 14 -10 | 9 - 14 mm | - | 2.5 - 6 mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
82.47 € | 3 | 7 Arbeitstage | 40 | - | [Verfügbar] IP66 | 14 -10 | 12 - 20 mm | - | 2.5 - 6 mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
54.12 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 5 - 9.50 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 3 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
57.97 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 5 - 9.50 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 3 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
54.12 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 10 - 13 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 3 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
57.97 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 10 - 13 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 3 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
50.90 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 5 - 9.50 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 2 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
56.92 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 5 - 9.50 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 2 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
50.90 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 10 - 13 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 2 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
56.92 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | - | 10 - 13 mm | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 2 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
57.24 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | 20 -16 | 5 - 10 | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
57.24 € | 4 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | 20 -16 | 9 - 14 | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
61.46 € | 3 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | 20 -16 | 5 - 10 | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja | |||
61.46 € | 3 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | [Verfügbar] IP66 | 20 -16 | 9 - 14 | - | 0.50 - 1.5 mm² | - | - | 4 + PE | - | - | PA | Kupfer | - | Cut & Clip | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Farbe | Schwarz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundstecker Splitter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
IP Bewertung
AWG
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindungswinkel(°)
Steckerquerschnitt(mm²)
Verschmutzungsgrad
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
Gehäusematerial
Kontaktmaterial
Kompatibel mit (Details)
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
DIN-Anschlussmerkmale
Dichtungstyp
Serie (Steckverbinder)
Standards
Typ (Sonstiges)
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften