Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1410392 |
1410393 |
1414675 |
1414676 |
1414677 |
1414684 |
1414685 |
1414686 |
1414733 |
1414734 |
1414735 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | AWG | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.39 € | 5 | 7 Arbeitstage | 40 | 14 -10 | 0.50 | 9 - 14 | 2.5 - 6 mm² | 4 + PE | |||
49.16 € | 4 | 7 Arbeitstage | 40 | 14 -10 | 1 | 9 - 14 | 2.5 - 6 mm² | 4 + PE | |||
20.33 € | 9 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | 0.50 | 5 - 9.50 mm | 0.50 - 1.5 mm² | 3 + PE | |||
21.38 € | 9 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | 1 | 5 - 9.50 mm | 0.50 - 1.5 mm² | 3 + PE | |||
11.67 € | 16 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | - | 5 - 9.50 mm | 0.50 - 1.5 mm² | 3 + PE | |||
19.32 € | 10 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | 0.50 | 5 - 9.50 mm | 0.50 - 1.5 mm² | 2 + PE | |||
20.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | 1 | 5 - 9.50 mm | 0.50 - 1.5 mm² | 2 + PE | |||
10.98 € | 17 | 7 Arbeitstage | 17.5 | - | - | 5 - 9.50 mm | 0.50 - 1.5 mm² | 2 + PE | |||
21.65 € | 9 | 7 Arbeitstage | 16 | 20 -16 | 0.50 | 9 - 14 | 0.50 - 1.5 mm² | 4 + PE | |||
22.60 € | 9 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 20 -16 | 1 | 9 - 14 | 0.50 - 1.5 mm² | 4 + PE | |||
12.36 € | 15 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 20 -16 | - | 9 - 14 | 0.50 - 1.5 mm² | 4 + PE |
Loading...
IP Bewertung | IP66 | Inhalt(Stk.) | 1 | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial | PA | Kontaktmaterial | Kupfer | Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip |
Steckverbindertyp (Kategorie) | DIN-Verbinder | Dichtungstyp | QUICKON | Serie (Steckverbinder) | QPD |
Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
AWG
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften