Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1523968 |
1523971 |
1523984 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Anzahl der Stifte | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 48 | 4 | M12-Buchse, gerade | |||
26.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 48 | 4 | M12-Buchse, gerade | |||
26.56 € | 10 | 7 Arbeitstage | 60 | 3 | M8-Buchse, gerade |
Loading...
Nennstrom(A) | 4 | Verbindungsrichtung | Y-förmig | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +90 | Farbe | Grün |
Kontaktmaterial | CuZn | Codierung | A | Kontaktfläche | Ni/Au |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Adapter | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften