Y-Verteiler SAC-3P-M 8Y

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1696183
1696222
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

27.24 €

10 7 Arbeitstage 30

27.24 €

10 7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Verbindungsrichtung Y-förmig IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 5 Temperaturbereich(°C) -25 - +90 Anzahl der Stifte 3
Farbe Grün Kontaktmaterial CuZn Codierung A
Kontaktfläche Ni/Au Gewindeart Anschlussseite M8 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker, gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M8-Buchse, gerade Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Adapter
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor / Aktor Splitter / Adapter Industrieprodukte Ja

Technischer Support