Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1403627 |
1511789 |
1514016 |
1527618 |
1683413 |
1683455 |
1683471 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Farbe | Kontaktfläche | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.86 € | 5 | 7 Arbeitstage | 4 | 24 | [Sonstige] Y-förmig | [Verfügbar] IP67 | -25 - +90 | 3 | Schwarz | Ni/Au | M12 | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Adapter | Ja | |||
27.24 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Y-förmig | [Verfügbar] IP67 | -25 - +90 | 4 | Grün | Ni/Au | M12 | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Adapter | Ja | |||
27.24 € | 10 | 7 Arbeitstage | - | - | - | [Verfügbar] IP65 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 27.84 € | 5 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Y-förmig | [Verfügbar] IP67 | -25 - +90 | 4 | Schwarz | Ni/Au | M12 | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Adapter | Ja | ||
27.24 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 48 | [Sonstige] Y-förmig | [Verfügbar] IP67 | -25 - +90 | 4 | Grün | Ni/Au | M12 | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Adapter | Ja | |||
27.24 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 48 | [Sonstige] Y-förmig | [Verfügbar] IP67 | -25 - +90 | 4 | Grün | Ni/Au | M12 | M12-Stecker gerade | M12-Buchse, gerade | Sensorstecker | Adapter | Ja | |||
27.24 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Y-förmig | [Verfügbar] IP67 | -25 - +90 | 3 | Grün | Ni/Au | M12 | M12-Stecker gerade | M8-Buchse, gerade | Sensorstecker | Adapter | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 5 | Kontaktmaterial | CuZn | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
IP Bewertung
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Farbe
Kontaktfläche
Gewindeart Anschlussseite
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften