Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 4 | Verbindungsrichtung | Y-förmig | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +90 | Anzahl der Stifte | 5 |
Kontaktmaterial | CuZn | Codierung | A | Kontaktfläche | Ni/Au |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Adapter | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften