Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1526253
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | Y-förmig |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +90 |
Anzahl der Stifte | 5 | Farbe | Grün | Kontaktmaterial | CuZn |
Codierung | A | Kontaktfläche | Ni/Au | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Adapter | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Y-Verteiler SAC-5P-M12YF, die Teilenummer ist 1526253.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1526253.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften