Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | Y-förmig |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +90 |
Anzahl der Stifte | 5 | Farbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuZn |
Codierung | A | Kontaktfläche | Ni/Au | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Adapter |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften