Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V) | 30 | Verbindungsrichtung | Y-förmig |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +90 |
Anzahl der Stifte | 8 | Kontaktmaterial | CuZn | Codierung | A |
Kontaktfläche | Ni/Au | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Adapter |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften