Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSIV, Buchse M12, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage

Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-DSIV, Buchse M12, D-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1434866
1534627
1534630
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verbindungsrichtung Temperaturbereich
(°C)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker Standard Steckertyp

13.98 €

4 Arbeitstage [Sonstige] Montiert-40 - +85M12-Stecker, eingebautAnpassbarBusverbinderStecker

10.33 €

4 Arbeitstage [Sonstige] Eingebaut-AnpassbarM12-Buchse, eingebautSensorsteckerSteckdose

13.98 €

4 Arbeitstage [Sonstige] Eingebaut-AnpassbarM12-Buchse, eingebautSensorsteckerSteckdose

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 250 IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 10 Anzahl der Stifte 4 Codierung D
Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support