Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-E, Buchse M12-SPEEDCON, D-kodiert, Vorderwand- / Schraubmontage, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1535202

Teilenummer
1535202
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.04 €

13 53 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 4 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom(A) 4
Nennspannung (Details)(V) 250 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung D Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Verbindungsrichtung Eingebaut

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-E, Buchse M12-SPEEDCON, D-kodiert, Vorderwand- / Schraubmontage, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1535202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1535202.

Technischer Support