Bussystem-Einbausteckverbinder SACCEC, M12, A-kodiert, Vorderwand- / Schraubmontage, mit Buskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1525623
1525636
1525649
1525652
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Kabelfarbe

46.41 €

4 72 Arbeitstage 0.50.50

48.42 €

4 7 Arbeitstage 11

52.85 €

4 72 Arbeitstage 22

66.11 €

3 72 Arbeitstage 55

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Außendurchmesser(mm) 1.95
Steckerquerschnitt(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +85
Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 60
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker
Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Verbindungsrichtung Montiert

Technischer Support