Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1519561 |
1525555 |
1525568 |
1525571 |
1529629 |
1529726 |
1529739 |
1530223 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.85 € | 4 | 72 Arbeitstage | 2 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 72 Arbeitstage | 0.5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
48.42 € | 4 | 72 Arbeitstage | 1 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
66.11 € | 3 | 72 Arbeitstage | 5 | 2.55 | 0.25 | 2 | |||
46.41 € | 4 | 72 Arbeitstage | 0.5 | - | 0.22 | 5 | |||
53.33 € | 4 | 72 Arbeitstage | 2 | - | 0.22 | 5 | |||
66.90 € | 3 | 72 Arbeitstage | 5 | - | 0.22 | 5 | |||
48.52 € | 4 | 72 Arbeitstage | 1 | - | 0.22 | 5 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, eingebaut | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung (Details)(V) | 60 |
IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | B |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Stecker |
Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Verbindungsrichtung | Montiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Optionale Eigenschaften