Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-E, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Vorderwandmontage, Einzellitzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1552256

Teilenummer
1552256
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.42 €

12 67 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt(mm²) 0.34 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4
Nennspannung (Details)(V) 250 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung D Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Stecker Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Verbindungsrichtung Montiert

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACC-E, Stecker, gerade, M12-SPEEDCON, D-kodiert, Vorderwandmontage, Einzellitzen, die Teilenummer ist 1552256.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1552256.

Technischer Support