Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1414587
Nennstrom(A) | 0.5 | Nennspannung(V) | 48 | IP Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 8 | Kontaktmaterial | CuSn |
Codierung | X | Kontaktfläche | Ni/Au | Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M8-Stecker, gerade | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12 SPEEDCON, X-kodiert, die Teilenummer ist 1414587.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1414587.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften