Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Außendurchmesser(mm) | 1.95 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung (Details)(V) | 60 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose | Mantelmaterial | PUR |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Verbindungsrichtung | Eingebaut |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften