Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1535215
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennspannung (Details)(V) | 250 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | D | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Verbindungsrichtung | Eingebaut |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Einbausteckverbinder SACCEC, Buchse M12-SPEEDCON, D-kodiert, Vorderwand- / Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1535215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1535215.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften