Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, A-codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1553653

Teilenummer
1553653
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.62 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) 30 Verbindungsrichtung rechter Winkel
IP Bewertung IP67 Außendurchmesser(mm) 1.60 Steckerquerschnitt(mm²) 0.34 mm² (max)
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Anzahl der Stifte 8
Codierung A Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, A-codiert, die Teilenummer ist 1553653.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1553653.

Technischer Support