Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, B-codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1430417

Teilenummer
1430417
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.19 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung rechter Winkel
IP Bewertung IP67 Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Anzahl der Stifte 5 Codierung B
Anschluss (Komponenten) Schraubklemme Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, B-codiert, die Teilenummer ist 1430417.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430417.

Technischer Support