Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 1.75 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | rechter Winkel |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Außendurchmesser(mm) | 1.60 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 | Anzahl der Stifte | 4 | Codierung | D |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Busverbinder | Steckertyp | Stecker |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerquerschnitt(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften