Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1508352 |
1543236 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.51 € | 6 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
40.30 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 | 30 | 1.60 | 0.34 mm² (max) | 8 | Cut & Clip |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 | Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Busverbinder |
Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften