Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gerade M12, B-codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1401096
1507764
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.59 €

5 7 Arbeitstage

34.51 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Gerade
IP Bewertung IP67 Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Anzahl der Stifte 5 Codierung B
Anschluss (Komponenten) Schraubklemme Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Technischer Support