Bussystem-Steckverbinder SACC, Stecker gerade M12, D-codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1521258
1521261
1543223
1554513
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anschluss (Komponenten)

25.63 €

8 7 Arbeitstage 4-0.75 mm² (max)Schraubklemme

25.63 €

8 7 Arbeitstage 4-0.75 mm² (max)Schraubklemme

25.27 €

8 7 Arbeitstage 1.751.600.34 mm² (max)Cut & Clip

25.17 €

8 7 Arbeitstage 1.751.60-Cut & Clip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Anzahl der Stifte 4
Codierung D Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Busverbinder Steckertyp Stecker
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Technischer Support