Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1553666
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V) | 30 | Verbindungsrichtung | rechter Winkel |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Außendurchmesser(mm) | 1.60 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.34 mm² (max) |
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 8 | Codierung | A |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, rechtwinklig |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Datenkabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gewinkelt M12, A-codiert, die Teilenummer ist 1553666.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1553666.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften