Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gewinkelt M12, B-codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1430420

Teilenummer
1430420
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.19 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung rechter Winkel
IP Bewertung IP67 Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 5 Codierung B Anschluss (Komponenten) Schraubklemme
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, rechtwinklig Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gewinkelt M12, B-codiert, die Teilenummer ist 1430420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430420.

Technischer Support