Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, A-codiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424672
1508365
1553640
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte Anschluss (Komponenten)

24.18 €

8 7 Arbeitstage 460-0.50 mm² (max)5Steckanschluss

34.51 €

6 7 Arbeitstage 460-0.75 mm² (max)5Schraubklemme

41.91 €

5 7 Arbeitstage 2301.600.34 mm² (max)8Cut & Clip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung Gerade IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1
Codierung A Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Technischer Support