• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, B-codiert

Bussystem-Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, B-codiert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1401097
1507777
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperaturbereich
(°C)
Stecker Standard

38.41 €

5 7 Arbeitstage -40 - +85Busverbinder

34.51 €

6 auf Anfrage -Sensorstecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Gerade
IP Bewertung IP67 Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 5 Codierung B Anschluss (Komponenten) Schraubklemme
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel

Technischer Support