Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1559783
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 48 | Verbindungsrichtung | T-förmig |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 5 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 |
Anzahl der Stifte | 4 | Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M12 SPEEDCON |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Adapter | Dichtungstyp | Anschraubbar | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor / Aktor Splitter / Adapter | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bussystem-T-Verteiler SAC-M12T / 2XM12, die Teilenummer ist 1559783.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1559783.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften