Nennstrom(A) | 20 | Nennspannung(V) | 690 | IP Bewertung | IP69K |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 16 - 14 | Verbindungswinkel(°) | 180 | Steckerquerschnitt(mm²) | 2.5 mm² (max) |
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 + PE | Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Versilbert | Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Steckertyp | Kabelstecker |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundstecker | Serie (Steckverbinder) | QUICKON | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Temperaturbereich(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften