Leitungsverbinder mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1641578

Teilenummer
1641578
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.78 €

13 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 5 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP69K
AWG 18 - 16 Kabeldurchmesser(mm) 6 - 12 Verbindungswinkel(°) 180
Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 - 1.5 mm² Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +85
Anzahl der Stifte 3 + PE Farbe Grün Gehäusematerial PA
Kontaktmaterial CuZn, verzinnt Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Steckertyp Kabelstecker
Steckverbindertyp (Kategorie) Rundstecker Dichtungstyp Schraubverriegelung Serie (Steckverbinder) QUICKON
Standards nach UL 94 PA VO · UL- / CSA Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Leitungsverbinder mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, die Teilenummer ist 1641578.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1641578.

Technischer Support