Steckverbinder - SACC, Stecker, gewinkelt M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424651
1424654
1424688
1424692
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Stifte Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)

12.48 €

15 7 Arbeitstage 605M12-Stecker gerade

10.82 €

17 7 Arbeitstage 2504M12-Stecker gerade

12.48 €

15 7 Arbeitstage 605-

10.82 €

17 7 Arbeitstage 2504-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 IP Bewertung IP65 Inhalt(Stk.) 1
Kontaktmaterial CuSn Codierung A Kontaktfläche Ni/Au
Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support