Hersteller-Teilenummer: 1424663
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 26.21 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424663
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | IP Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 5 | Kontaktmaterial | CuSn |
Codierung | B | Kontaktfläche | Ni/Au | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, geschirmt, die Teilenummer ist 1424663.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424663.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften