Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, DUO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1531044

Teilenummer
1531044
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.42 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 5 Kontaktmaterial CuZn
Codierung A Kontaktfläche Galvanisiert Anschluss (Komponenten) Schrauben
Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, DUO, die Teilenummer ist 1531044.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1531044.

Technischer Support