Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, X-kodiert, Crimpanschluss, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1422845

Teilenummer
1422845
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.40 €

4 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) 48 IP Bewertung IP65
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 8 Codierung X
Anschluss (Komponenten) Crimp Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Stecker gewinkelt M12, X-kodiert, Crimpanschluss, geschirmt, die Teilenummer ist 1422845.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1422845.

Technischer Support