Steckverbinder - SACC, Stecker, gewinkelt M8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407583
1407585
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Stifte

22.26 €

9 7 Arbeitstage 483

23.75 €

8 7 Arbeitstage 304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1
Kontaktmaterial CuZn Codierung A Kontaktfläche Au
Anschluss (Komponenten) Schrauben Gewindeart Anschlussseite M8 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support