Steckverbinder SACC, Stecker gerade M12, Schraubanschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1410666

Teilenummer
1410666
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.50 €

5 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) 30 IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 8 Kontaktmaterial CuZn
Codierung A Kontaktfläche Au Anschluss (Komponenten) Schrauben
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Stecker gerade M12, Schraubanschluss, die Teilenummer ist 1410666.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1410666.

Technischer Support