Steckverbinder SACC, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424664
1424665
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.18 €

8 7 Arbeitstage

26.47 €

7 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP65
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 5 Kontaktmaterial CuSn
Codierung B Kontaktfläche Ni/Au Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support