Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 48 | IP Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Kontaktmaterial | CuSn | Codierung | A |
Kontaktfläche | Ni/Au | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften