Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1421680
Nennstrom(A) | 2 | Nennspannung(V) | 48 | IP Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 8 | Kontaktmaterial | CuSn |
Codierung | A | Kontaktfläche | Ni/Au | Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12 SPEEDCON, die Teilenummer ist 1421680.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1421680.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften