Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, D-kodiert, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1424683

Teilenummer
1424683
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.11 €

9 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP65
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4 Kontaktmaterial CuSn
Codierung D Kontaktfläche Ni/Au Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Gewindeart Anschlussseite M12 Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Buchse gerade M12, D-kodiert, geschirmt, die Teilenummer ist 1424683.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424683.

Technischer Support