Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1430381
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Kontaktmaterial | CuZn |
Codierung | A | Kontaktfläche | Galvanisiert | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC, Buchse, gerade, M12, SKINTOP, die Teilenummer ist 1430381.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1430381.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften