Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1419988 |
1440915 |
1440928 |
1440931 |
1440944 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Codierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 60 | 68 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.34 mm² (max) | 5 | A | |||
3.23 € | 60 | 68 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.34 mm² (max) | 5 | B | |||
3.63 € | 50 | 68 Arbeitstage | 2 | 30 | 0.25 mm² (max) | 8 | A | |||
3.23 € | 60 | 68 Arbeitstage | 4 | 250 | 0.34 mm² (max) | 4 | A | |||
3.23 € | 60 | 68 Arbeitstage | 4 | 250 | 0.34 mm² (max) | 4 | D |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 10 | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Kontakthalterung |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Codierung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften