Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1613542
Verbindungsrichtung | Vertikal | IP Bewertung | IP67 | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 17 | Prüfstrom(A) | Jeder Leistungskontakt: 3.6 |
Nennspannung | 60 V/AC/DC | Farbe | Silber | Gehäusematerial | Metall |
Befestigungsart | M18 x 0.75 | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Gewindeart Anschlussseite | M17 |
Steckertyp | Steckdose | Dichtungstyp | Speedcon | Typ (Sonstiges) | Frontplattenmontage |
Sie befinden sich auf der Seite für Gerätesteckverbinder für Vorder- / Hinterwandmontage, die Teilenummer ist 1613542.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1613542.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften