Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1684014 |
1684027 |
1684056 |
1684069 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.26 € | 3 | 40 Arbeitstage | 48 | 5 | 1.30 | 0.34 | 12 | |||
110.77 € | 2 | 40 Arbeitstage | 48 | 10 | 1.30 | 0.34 | 12 | |||
153.44 € | 2 | 40 Arbeitstage | 150 | 5 | 1.50 | 0.50 | 19 | |||
235.28 € | 1 | 40 Arbeitstage | 150 | 10 | 1.50 | 0.50 | 19 |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelfarbe | Schwarz | Mantelmaterial | PUR | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften