Anschlussbuchse RCK-TWUM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1684030
1684043
1684072
1684085
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte

99.00 €

2 40 Arbeitstage 4851.300.3412

131.68 €

2 40 Arbeitstage 48101.300.3412

156.50 €

2 40 Arbeitstage 15051.500.5019

195.89 €

1 40 Arbeitstage 150101.500.5019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung rechter Winkel IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1
Kabelfarbe Schwarz Mantelmaterial PUR Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, rechtwinklig
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel

Technischer Support